Auf einem Grundstück mit 21.100 m2 entstand auf der Hälfte der Fläche ein modernes Produktionswerk für höchste Ansprüche an Reinheit und Hygiene.
Moderne Technologie
Die Prozesse und Abläufe im Werk wurden von uns so strukturiert, dass die Wege kurz sind. Der Reinraum ist in einer Art und Weise aufgebaut, dass Instandhaltungsarbeiten weitgehendst von aussen durchgeführt werden können, ohne die Produktion zu beeinträchtigen. Die Spriztgiessteile können unter ISO 8 Bedingungen gelagert und direkt der Montage zugeführt werden.
Lückenloses Qualitätsmanagement
Auf die Ausgestaltung eines zeitgemäßen und zukunftssicheren Qualitätsmanagements legten wir bei Planung und Realisierung besonderen Wert. Die Sicherstellung von Produkt- und Herstellqualität erfolgt zum Beispiel über:
- Verwendung spezifischer und kontrollierter Rohstoffe
- SPC – statistische Prozesskontrolle
- Mitarbeiterweiterbildung
- Fremdüberwachung
- Kundenaudits
- Kontinuierliche Verbesserung („Deming-Rad“ / PDCA-Zyklus).
"Grüne" Gebäudetechnik
Um die Natur durch den Neubau möglichst wenig zu belasten, wurden zahlreiche moderne Technologien eingesetzt.