GEMÜ NRSE Nexus Connect®

Winkelreduzierung mit Nexus Connect® Space Saver Anschluss

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
  • Semi 57-0120 konform
  • Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
  • Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
  • Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
  • Anschlussarten:Nexus Connect® SpaceSaver
  • Werkstoffe:PFA