Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

GEMÜ TU

Schlauch

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

TubeStar ist eine Produktreihe von hochreinen und Standard-PFA-Schläuchen.Eingesetzt werden sie bevorzugt bei Anwendungen mit Reinstmedien sowie weiteren Chemikalien.

  • Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI 57 (HP-Ausführung)
  • Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Sehr gute Druckbeständigkeit
  • Gute Biegewechselfestigkeit
  • Hohe Transparenz
  • Körperwerkstoff: PFA
  • Max. Betriebsdruck: 18 bar
  • Max. Medientemperatur: 170 °C
  • Min. Medientemperatur: -70 °C
  • Nennweiten: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')

News zum Produkt

12.07.2018

Sichere Medienversorgung dank antistatischer Anlagenkomponenten