GEMÜ J70

Elektrisch betätigtes Magnetventil, PD-Technologie

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das kompakte 2/2-Wege Magnetventil GEMÜ J70 wird elektrisch betätigt und ist ideal für Dosier- und Analyseanwendungen geeignet. Die hermetische Abdichtung zwischen Medium und Antrieb erfolgt über eine hochbeständige Konus-Membrane (PD) aus PTFE. Der Antrieb aus Metall ist optional auch mit Kunststoffgehäuse erhältlich.

  • Präzise Dosierung möglich
  • Gute Reinigbarkeit
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Medientemperatur:-10 bis 90 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweite:DN 8
  • Körperwerkstoffe:1.4404
  • Versorgungsspannung:24 V DC

News zum Produkt

20.12.2022

Neues elektrisch betätigtes Magnetventil GEMÜ J70