GEMÜ Membransitzventile

GEMÜ Membransitzventile

Für spezielle Kundenanforderungen hat GEMÜ ein innovatives Dichtkonzept entwickelt. Einzigartig ist dabei die Abdichtung mittels PD-Technologie (plug diaphragm technology), die eine hermetische Trennung des Antriebs vom Medienstrom gewährleistet. Gegenüber Armaturen mit Faltenbalg weist diese Lösung deutlich verringerte Toträume auf und bietet zugleich eine effektive Reinigbarkeit.

  • Aseptisches Regelventil für sterile und hygienische Prozesse

  • Füllventil-Plattform mit PD-Technologie

  • Ventil aus Hochleistungskunststoffen

GEMÜ 567
567
  • Medientemperatur:-10 bis 160 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 65
  • Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial
  • Konformitäten:3A | BSE/TSE | EAC | FDA | Sauerstoff | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
GEMÜ C50
C50
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Anschlussgrößen:1/4'' bis 1 1/4''
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anschlussnormen:
  • Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
  • Konformitäten:EAC | FDA
GEMÜ C51
C51
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 4 bis 12
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
GEMÜ C53
C53
  • Medientemperatur:10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Anschlussgrößen:1/4'' bis 3/4''
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
  • Dichtwerkstoff:PTFE
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Eingangssignale:0 - 10 V | 4 - 20 mA
  • Stellgeschwindigkeit:max. 2 mm/s
  • Schutzart:IP65
GEMÜ C57
C57
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Anschlussgrößen:1/4'' bis 1 1/4''
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anschlussnormen:
  • Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
  • Konformitäten:EAC | FDA
GEMÜ C58
C58
  • Medientemperatur:-10 bis 130 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 5,5 bar
  • Nennweiten:DN 4 bis 10
  • Körperformen:Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Körperwerkstoffe:PTFE TFM™
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
GEMÜ F40
F40
  • Medientemperatur:-10 bis 140 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 7 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 25
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Clamp | Stutzen
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435, Feingussmaterial
  • Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE
  • Konformitäten:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
GEMÜ F60
F60
  • Medientemperatur:-10 bis 140 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 7 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 25
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Clamp | Stutzen
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe:1.4435, Feingussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
  • Versorgungsspannung:48 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 200 mm/s
  • Schutzart:IP 69K
  • Konformitäten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

Anwendungsbeispiel: Reinstwasserdosierung

Reinstwasserdosierung - Verpackung von sterilen Kunststoff-Komponenten
In der Pharmaindustrie oder der Medizintechnik stellt die Verpackung von sterilen Kunststoff-Komponenten hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit. Je nach Produkt ist ein schonendes Handling dabei genauso wichtig, wie eine exakte Dosierung von Schutzlösungen und sterilen
mehr