GEMÜ Membranventile Kunststoff: Produktliste

GEMÜ Membranventile Kunststoff: Produktliste

GEMÜ 610
610
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 12 bis 20
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:BS | DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Konformitäten:EAC | EHEDG | FDA | NSF
GEMÜ 617
617
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 12 bis 20
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:BS | DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Konformitäten:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R647
R647
  • Medientemperatur:-4 bis 176 °F
  • Umgebungstemperatur:14 bis 122 °F
  • Betriebsdruck:0 bis 90 psi
  • Nennweiten:1/2'' (DN 15) bis 2'' (DN 50)
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:PP-Inliner / Outliner | PVDF-Inliner | ABS | PVC-U
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR
  • Konformitäten:EAC | NSF
GEMÜ R677
R677
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PVDF
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Konformitäten:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R690
R690
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PVDF
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Konformitäten:EAC | FDA | NSF