GEMÜ Ventiltechnik

Produktsuche

GEMÜ Ventiltechnik

Nutzen Sie unsere Produktsuche, um schnell und einfach die passende Ventilauswahl zu treffen.

Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter, unter Kontakt finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Schnellfinder Ventile

Suchergebnis: 32 Produkte
1 2 3 4
GEMÜ 343
343
Flansch; Gewinde
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 423
423
Armaturenverschraubung
elektromotorisch
PVC-U, grau
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 428
428
Clamp; Gewinde; Stutzen
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; CW614N, Messing; CW617N, Messing
ATEX; EAC; FDA
10
120
-20
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 488
488
Flansch (Lug); Flansch (U-Sektion); Flansch (Wafer)
elektromotorisch
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW Gas; DVGW Trinkwasser; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
GEMÜ 498
498
Flansch (Lug); Flansch (Wafer)
elektromotorisch
1.4404, Vollmaterial; Duroplast VE, verstärkt; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial; S355J2 + N, Stahlgussmaterial
ATEX; EAC; FDA; Funktionale Sicherheit; TA-Luft; USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
GEMÜ 519
519
Flange
Motorized
1.4408, investment casting material; EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
FDA; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 529
529
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection
Motorized
1.4408, investment casting material; 1.4435, investment casting material; CC499K, cast bronze material
FDA; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
GEMÜ 533
533
Flansch
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EAC; FDA; VO (EG) Nr. 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 539
539
Flansch
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EAC; FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004; VO (EU) Nr. 10/2011
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
1 2 3 4