GEMÜ GSR

Pneumatischer Basic Schwenkantrieb, einfachwirkend

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GSR ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Epoxid beschichtetem Deckel RAL5021
  • Einstellbereich Endlagen ± 5°
  • Geeignet für Auf/Zu Anwendungen in nicht aggressiver Umgebung
  • Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
  • Schnittstelle für elektrische Rückmeldung bzw. Vorsteuerventil  nach VDI/VDE3845
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 85 °C
  • Anschlussart:Flansch
  • Drehmomente:2 bis 1500 Nm
  • Steuerdruck:2,5 bis 8 bar
  • Wirkweise:einfachwirkend