GEMÜ 2026

Gerätesteckdose

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

GEMÜ 2026 sind Gerätesteckdosen mit Leuchtmittel sowie mit oder ohne Entstörung. Diverse Ausführungen verfügbar. Bei Gleichspannungsausführung mit Brückengleichrichter ist der Stecker verpolungssicher. Der Lieferungumfang umfasst eine Flachdichtung aus NBR sowie einer M3x35 Zentralschraube

  • Geeignet zur Ansteuerung von Prozessmagnetventilen sowie Pilotventilen mit Stecker Bauform A oder Bauform B IND
  • Optional mit Leuchtdiode
  • Optional mit Entstörung
  • Elektrische Anschlussart:PG 9-Kabelverschraubung | M16-Kabelverschraubung
  • Schutzart:IP 65
  • Versorgungsspannung:230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC