Schlauchwechsel

Schlauchwechsel

Schlauchwechsel bei GEMÜ Single-Use Schlauchquetschventilen

Die neuen Single-Use Schlauchquetschventile GEMÜ Q30, Q40 und Q50 eSyStep zeichnen sich durch ihre intuitive, sichere Bedienung sowie durch ihre hohe Qualität und Lebensdauer aus. Die Ventile führen einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Für den Wechsel der Schlauchgröße sind verschiedene Klappen und Druckstücke verfügbar, die sich schnell austauschen lassen, ohne das Ventil oder den Antrieb demontieren zu müssen.