Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Kieselfilteranlage und Ionenaustauscher

Kiesfilteranlage und Ionenaustauscher zur Aufbereitung von Galvanikabwässern
Die metallische Oberflächenbeschichtung von Werkstücken und Gegenständen dient meist dem Schutz vor Korrosion oder Verschleiß. Durch die Beschichtung können aber auch bestimmte funktionale Eigenschaften erzielt werden, wie z. B. elektrische Leitfähigkeit, oder sie dient dazu, optisch ansprechende Oberflächen zu erzeugen. Zu diesen Zwecken werden die Werkstücke in Galvanikanlagen in verschiedene Prozessbäder getaucht, die sich in Vorbehandlung, Metallisierung und Nachbehandlung unterteilen lassen. In Galvanikbetrieben werden Ionenaustauscher häufig dazu verwendet, Rohwasser für die Produktion aufzubereiten oder die in den einzelnen Spülwässern enthaltenen Inhaltsstoffe zu binden und das gereinigte Wasser wieder dem Prozess zuzuführen. Aber auch in der Abwasseraufbereitung kommen Ionenaustauscher als letzte Reinigungsstufe zum Einsatz, bevor das gereinigte Abwasser in die örtliche Kanalisation geleitet werden kann.
weitere Anwendungsfälle

Nützliches zum Download

GB
pdf
225 KB
DE
pdf
222 KB