Single-Use Ventilkörper

Single-Use Ventilkörper

Sie suchen für Ihre Anwendung Single-Use Komponenten, dann sind Sie bei GEMÜ richtig. Wir beraten, konstruieren und produzieren, neben unserem Standardportfolio, individuell passende Lösungen für Sie.

GEMÜ SUMONDO Multiport – Single-Use Membranventile auf engstem Raum

Kombinieren Sie verschiedene Ventile in einem Mehrwegeventilblock und reduzieren Sie Toträume sowie Platz und sparen ganz nebenbei Montageaufwand. Bei der Konstruktion der M-Block-Lösung gehen wir auf Ihre individuellen Prozessanforderungen ein.

Anwendungsbeispiele

  • Chromatographie
  • Medienmischung
  • Fermentation
  • Zellernte
  • Aufreinigung
  • Filtration

Bei GEMÜ SUMONDO Multiport verbleibt die Antriebseinheit fest installiert in der Anlage. Das Medium ist durch das bewährte GEMÜ SUMONDO Funktionsprinzip hermetisch vom Antrieb getrennt. Anders als bei einem konventionellen M-Block Membranventil werden die zwei medienberührten Komponenten (Ventilkörper und Membrane) miteinander verschweißt. Dadurch entsteht die zentrale Komponente, der Single-Use-Ventilkörper, der nach Verwendung vom Antrieb getrennt und entsorgt wird.

Spezifikationsblatt [DE] - Download

pdf1,01 MB

GEMÜ Single-Use System – ein kompletter Anlagenabschnitt ready-to-use

Sie wollen einen kompletten Anlagenabschnitt abbilden? GEMÜ bietet Ihnen eine kompetente Beratung, Konstruktion und Produktion von individuellen Flowpath-Lösungen an – sowohl Disposables als auch fest installierte Anlagenkomponenten. Dabei unterstützen wir mit:

  • Durchflussberechnungen
  • Qualifizierung des kompletten Systems
  • Integration von Zukaufteilen wie z. B. Sensorik, Adapter etc.
  • Produktion im Reinraum
  • X-Ray Sterilisation Ihrer Flowpath-Konfiguration
  • Transportvalidierte Lieferung


Profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen einer Systemlösung:

  • Verbesserte Batch-Steuerung für Endkunden
  • Geringeres Risiko von Kreuzkontaminationen
  • Niedrigere Produktionskosten
  • Begrenzte Produktionsausfallzeiten
  • Schnellere und einfachere Einrichtung
  • Geringere Reinigungskosten

Kundenspezifische Anlagenkomponenten

In unserem Reinraumwerk in Emmen (Schweiz) haben wir in den letzten Jahren Erfahrung in der Herstellung von hochreinen Single-Use Produkten gesammelt. Neben unserer Kernkompetenz der Ventiltechnik bieten wir Ihnen individuell gefertigte Anlagenkomponenten im Single-Use Bereich an, wie zum Beispiel:

  • Mischer
  • Verteilerplatten
  • Fittings
  • Sensorblöcke
  • Sensorhalter

               Termin vereinbaren                                                                  Flyer herunterladen (DE)        

Einblicke in die Produktion von Single-Use Ventilkörper im GEMÜ Reinraumwerk

Eine hohe Produktqualität ist uns bei GEMÜ sehr wichtig. Deshalb haben wir in unserer Reinraumproduktion in der Schweiz strenge Qualitätssicherungsmaßnahmen etabliert und können dadurch wichtige Auflagen erfüllen.

  • Qualitätsmanagementsysteme
    • Herstellung nach GMP
    • Einhaltung der ISO 9001
    • Produktionsstandort ist bei der FDA registriert 
    • TSE/BSE-freie Produktion
    • Transportvalidierung nach ISTA
  • Reinraumproduktion und -montage in Reinraumklasse 6  nach EN ISO 14644-1
    • Kontaminationskontrolle 
    • Zugangskontrolle
  • Strahlensterilisation (X-Ray)

Entdecken Sie auch unsere Single-Use Standardkomponenten

Single-Use Ventilkörper