Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Produkte für Medical & Pharma

Reinraum-Spritzgießen

Spezialitäten der effizienten Fertigung sind das Spritzgießen von Hochtemperaturkunststoffen, die Integration von Einlegeteilen sowie der Einsatz faserverstärkter Kunststoffe.

Reinraum-Montage

Die Montage erfolgt gemäß der anspruchsvollen Werte von Klasse 6 nach ISO 14644-1. In der hochreinen Umgebung werden parallel die Wasch-, Prüf- und Verpackungsarbeiten realisiert.

Kunststoff-Engineering

Für die Verarbeitung im Reinraum realisieren wir die Werkstoff-Auswahl, die Spritzgieß-Werkzeuge, die Optimierung von Konstruktionen, das Rapid Prototyping und die Prozess-Simulation.

Ready to Sterilize Komponenten

Unser neuer Reinraum erlaubt es, mit zusätzlichen hygienischen Massnahmen um die Produktionszellen, ready to sterilize Komponenten herzustellen.

Hauptanwendungsbereiche sind sterile Prozesse in Pharma, Food und Biotechnologie. Neben Durchgangsventile sind auch T-Körper und Eck-Körper verfügbar.

Werkzeugbau

Wir entwickeln, konstruieren und bauen die Spritzgießwerkzeuge für Kunststoffteile sowie für die Fluor-Polymer-Verarbeitung. Modifikationen am Werkzeug werden direkt in Emmen erledigt.

Baugruppen

Qualifizierung und Validierung

Prozess

Durch jahrzehntelange Erfahrungen ist die Montage mechanischer und elektronischer Baugruppen zu einer Kernkompetenz geworden. Kunststoffkomponenten können LABS-frei hergestellt werden.

GEMÜ erstellt die Risikobewertung für Ihr Produkt. Wir untersuchen die Systemrisiken der Betriebsmittel und die Prozessrisiken der Herstellung. Dazu liefern wir dokumentierte Nachweise.

Bis zur Serienproduktion umfassen Medizintechnik-Projekte bei GEMÜ fünf Phasen: Das Konzept, die Produkt- und die Prozessentwicklung, den Prozessnachweis sowie die Markteinführung.

Bild Sitzventil in WaschanlageBild von Anwendungsgebiet

FlipTube

FlipTube® ist das neue Reaktionsgefäß von GEMÜ. Sein revolutionärer Verschluss ermöglicht ein durchweg sicheres Arbeiten.

Ventile und MSR Großgeräte

GEMÜ Produkte aus dem Anwendungsbereich Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik sind für den Einsatz in Krankenhaus- und Medizintechnik bestens geeignet.

Ventile und MSR Labor- und Analysegeräte

GEMÜ entwickelt und fertigt Ventile, die in verschiedenen Labor- und Analysegeräten eingesetzt werden, insbesondere zur Dosierung von Fluiden.