- Erfassungsbereich: 120 bis 25000 l/h
- Medientemperatur: -20 bis 80 °C
- Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
- Nennweiten: DN 25 und DN 50
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung
- Messrohrwerkstoffe: PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussart: Gerätestecker, Bauform A
- Versorgungsspannungen: 24 V DC
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}