- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Messbereich linear:2 bis 20 mm
- Versorgungsspannungen:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Schutzart:IP 65
- Elektrische Anschlussart:M16-Kabelverschraubung | M12-Stecker
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | 3-Draht-Näherungsschalter
- Konformitäten:CSA | EAC | UL Recognized US/C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Messbereich linear:2 bis 75 mm
- Messbereich radial:0 bis 90°
- Versorgungsspannungen:24 V DC
- Schutzart:IP 67
- Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
- Kommunikationsarten:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Konformitäten:ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Messbereich linear:5 bis 75 mm
- Messbereich radial:0 bis 90°
- Durchflussleistung:250 Nl/min
- Versorgungsspannungen:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
- Schutzart:IP 65, IP 67
- Elektrische Anschlussarten:Kabelverschraubungen
- Schalterarten:Mikroschalter | 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | 3-Draht-Näherungsschalter
- Messbereich: max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
- Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
- Durchflussleistung: 250 Nl/min
- Elektrische Anschlussarten: M16-Kabelverschraubung
- Schalterarten: 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
- Kommunikationsarten:
- Versorgungsspannungen: 8 V DC
- Konformitäten: ATEX | EAC | IECEx
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Messbereich linear:2 bis 75 mm
- Durchflussleistung:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
- Kommunikationsarten:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
- Schutzart:IP 65, IP 67
- Konformitäten:ATEX | EAC | ETL Listed C US | Funktionale Sicherheit | IECEx
- Umgebungstemperatur:-25 bis 80 °C
- Messbereich radial:0 - 90°
- Versorgungsspannungen:5 - 250 V AC/DC
- Schutzart:IP66, IP67
- Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Fa. Harting | Gerätestecker, Fa. Hirschmann | M20-Kabelverschraubung | M12-Stecker | NPT-Gewindeanschluss
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | Reedkontakt | Mikroschalter | 3-Draht-Näherungsschalter
- Konformitäten:ATEX | EAC | Funktionale Sicherheit | IECEx
- Umgebungstemperatur:-25 bis 85 °C
- Messbereich radial:0 bis 90°
- Versorgungsspannungen:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Schutzart:IP 67
- Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | 3-Draht-Näherungsschalter
- Konformitäten:ATEX | CSA | Funktionale Sicherheit | IECEx | UL Recognized US/C