GEMÜ 44A0

Multifunktionale Ventilansteuerung

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die Multifunktionale Ventilansteuerung GEMÜ 44A0 ist als Automatisierungsmodul, unabhängig von der Antriebsgröße kompatibel zu allen pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkendem Linearantrieb der neuen Ventilgeneration. Je nach Bestellvariante und eingestellter Gerätefunktion können die angeschlossenen Prozessventile konventionell Auf/Zu gesteuert (Ventilanschaltung) oder die Ventilstellung präzise geregelt werden (Stellungsregler). Die kontaktlose Positionserfassung ermittelt präzise, zuverlässig und verschleißfrei die Ventilstellung. Die aktuelle Ventilstellung wird durch Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet. Ergänzend dazu ist eine mechanische Stellungsanzeige integriert. Moderne Kommunikationsschnittstellen, integrierte Sensorik sowie die Bedienmöglichkeit über die GEMÜ App zeichnen dieses innovative Produkt aus.

  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Selbstinitialisierung durch autonome Endlagenerkennung
  • Condition Monitoring durch integrierte Sensorik
  • Konfiguration und Statusdiagnose über die GEMÜ App
  • Kontaktlose Positionserfassung
  • Elektrische und mechanische Stellungsanzeige sowie erweiterte Diagnosemeldung über Weitsicht-LED
  • Einheitlicher Anbausatz mit integrierter Steuerluftführung und Steuerdruckerfassung
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Versorgungsspannungen:18 - 30 V DC | 24 V DC
  • Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
  • Kommunikationsarten:IO-Link
  • Schutzart:IP 65
  • Wirkweise:Einfachwirkend
  • Betriebsdruck:0,5 bis 7 bar