GEMÜ LSC

Endschalterbox für Schwenkantriebe

Einzelne Varianten mit Preis und Lieferzeit im Online-Shop
  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.

  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Kompaktes, stabiles Gehäuse
  • Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
  • Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
  • Bis zu 4 Positionsrückmeldungen
  • Magnetventilanschluss (optional)
  • 3D-Sichtanzeige (optional)
  • AUF/ZU-LED-Anzeige (optional)
  • Tieftemperaturen bis zu -40 °C (optional)
  • Umgebungstemperatur:-25 bis 80 °C
  • Messbereich radial:0 - 90°
  • Versorgungsspannungen:5 - 250 V AC/DC
  • Schutzart:IP66, IP67
  • Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Fa. Harting | Gerätestecker, Fa. Hirschmann | M20-Kabelverschraubung | M12-Stecker | NPT-Gewindeanschluss
  • Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | Reedkontakt | Mikroschalter | 3-Draht-Näherungsschalter
  • Konformitäten:ATEX | EAC | Funktionale Sicherheit | IECEx

Passende Produkte

FILTERPRESSEN SICHER REINIGEN: GEMÜ Kugelhähne schützen Druckluftnetz

Anwendung zum Produkt

FILTERPRESSEN SICHER REINIGEN: GEMÜ Kugelhähne schützen Druckluftnetz

In der Wasseraufbereitung oder der Produktfiltration übernehmen Filterpressen die Fest-Flüssig-Trennung von Stoffen wie Schlämmen oder Suspensionen. Über eine Pumpe wird das zu trennende Stoffgemisch mit 10–20 bar gegen die Filtertücher gepresst. Die festen Teile des Stoffgemisches bleiben am Filtermittel zurück. Sie bilden den Filterkuchen. Ist die Filterpresse voll, wird je nach Verfahren Druckluft zur Trocknung des Filterkuchens eingesetzt.

News zum Produkt

27.05.2019

Endschalterbox für Schwenkarmaturen

News zum Produkt

25.02.2019

Aus einer Hand - Manuelle GEMÜ Kugelhähne mit integrierter Stellungsrückmeldung