Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Kompakte Ventilanschaltungen mit hoher Luftleistung

Kompakte Ventilanschaltungen mit hoher Luftleistung

Portfolio im Bereich der Ventilanschaltungen angepasst.

Ventilanschaltung GEMÜ 4242 (versch. Ausführungen)

Das Unternehmen GEMÜ, ein Hersteller von Lösungen für die Ventil-, Mess- und Regeltechnik, hat sein Portfolio im Bereich der Ventilanschaltungen angepasst.

Mit einer Ergänzung um zwei neue Produkttypen sowie einer Anpassung bei einer bereits bestehenden Variante komplettiert das Unternehmen sein Portfolio und bietet seinen Kunden damit eine noch individuellere Auswahl. Damit wird es möglich eine Ventilanschaltung auszuwählen, welche noch besser auf die jeweilige Anforderung abgestimmt ist.

Durch das integrierte Vorsteuerventil bieten sich im Vergleich zu externen Varianten sowohl funktional als auch kostenseitig Vorteile wie schnelle Reaktionszeiten und ein verringerter Druckluftverbrauch. Damit ermöglichen Ventilanschaltungen von GEMÜ nicht nur eine präzise Positionserfassung, sondern auch eine effiziente Ansteuerung des jeweiligen Prozessventils.

Die Ventilanschaltung GEMÜ 4242 ist ab sofort auch in einer erhöhten Luftleistung erhältlich, damit wird es möglich Ventile mit einem Hub von 2 bis 75 mm mit diesem Produkt auszurüsten. Dabei bietet auch die neue Größe die bereits bekannten Merkmale. Hierzu gehören eine Weitsicht- und Stellungsanzeige, verschiedene Schnittstellen wie AS-Interface, DeviceNet, IO-Link und 24V sowie eine schnelle Inbetriebnahme mittels automatischer Endlagenprogrammierung, sowohl Vor-Ort als auch extern. Ausführliche Diagnosemöglichkeiten unterstützen im Betrieb und vereinfachen die Fehleranalyse.

Die beiden neuen Typen GEMÜ 4240 und GEMÜ 4241 arbeiten mit mechanisch einstellbaren Sensoren und bieten eine kostengünstige Alternative im Vergleich zu Varianten mit einer elektronischen Positionserfassung. Bei GEMÜ 4240 ermöglichen wahlweise Mikroschalter oder Näherungsinitiatoren die Überwachung der Ventilendlagen. Bei GEMÜ 4241 wird diese ebenfalls durch zuletzt genannte Technologie realisiert. Die Verstellung der Initiatoren erfolgt schnell und sicher mittels einer Rasterverstellung. Zusätzlich bietet dieser Produkttyp eine Explosionsschutz-Zulassung nach ATEX. 

Sämtliche Ventilanschaltungen besitzen eine Handhilfsbetätigung um eine Ansteuerung des Ventils ohne elektronische Unterstützung zu ermöglichen. Dies ist vor allem bei Wartungsarbeiten sehr hilfreich. 

Pressemitteilung zum Download

.jpg
423 K
.docx
119 K