Der Ingelfinger Ventilspezialist GEMÜ sponsert die Leasing-Raten für das Elektroauto BMW i3, das ab sofort von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Niedernhall zu attraktiven Preisen gemietet werden kann.
„Sharing is caring“ – dieser Slogan erhält für die Bürgerinnen und Bürger von Niedernhall ab sofort eine ganz konkrete Bedeutung: Wer nur ab und zu mal ein Auto benötigt kann sich ab sofort umweltfreundlich und modern in einem BMW i3 fortbewe-gen, ohne ein eigenes Fahrzeug leasen oder kaufen zu müssen. Möglich wird dies durch das vorläufig auf zwei Jahre angelegte E-Carsharing Projekt der Stadt Niedernhall, das in Zusammenarbeit mit der Firma E-WALD GmbH und der finanziellen Unterstützung von GEMÜ realisiert wird.
Die Firma GEMÜ kann bereits auf 7 Jahre Erfahrung mit dem Einsatz von Elektro-fahrzeugen zurückblicken und betreibt eine Flotte von zehn E-Autos. Diese stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Fahrten zwischen den GEMÜ Standorten Criesbach, Waldzimmern und Kupferzell zur Verfügung. Die Nutzung und Verbreitung von umweltfreundlichen Fahrzeugen ist für den geschäftsführenden Gesellschafter, Gert Müller, eine Herzensangelegenheit. Um die E-Mobilität erfahrbar zu machen, bietet GEMÜ seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die E-Autos über das Wochenende gegen eine kleine Spende privat zu nutzen. Zur Förderung der E-Mobilität hat das Unternehmen zudem bereits im Jahr 2015 die Errichtung einer E-Ladesäule auf dem Wertwiesenparkplatz in Künzelsau initiiert und die Kosten hierfür übernommen.