GEMÜ G:motion

Virtuelles Event mit interaktivem Programm

GEMÜ G:motion

GEMÜ G:motion

Virtuelles Event mit interaktivem Programm

GEMÜ G:motion - Virtuelles Event mit interaktivem Programm

In diesem besonderen Jahr lädt GEMÜ, der Spezialist für Ventil-, Mess- und Regelsysteme, zu einem besonderen digitalen Event ein: Die G:motion präsentiert Trends und Produkt-Highlights an drei Tagen im neuen GEMÜ Digital Showroom.

GEMÜ setzt auf Digitalisierung und hat für dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight geplant: Ein sehr reales Event, das in der virtuellen Welt alle Kunden und Interessenten rund um den Globus anspricht. Vom 8. bis 10. Juni 2021 schafft die G:motion ein besonderes digitales Erlebnis.

Den Mittelpunkt der virtuellen Show bilden Präsentationen, Talkrunden und Fachvorträge führender Experten sowie von den Spezialisten der GEMÜ Business Units. Fokusthemen sind die Ventiltechnik der Zukunft, Power-to-X sowie die Automatisierung und Elektrifizierung im Anlagenbau. Die Referenten stehen nach jedem Beitrag im Live-Chat für Fragen zur Verfügung. Daneben bietet GEMÜ die Möglichkeit, sich in der Lounge interaktiv mit den Referenten, GEMÜ Mitarbeitern und anderen Besuchern auszutauschen.

„Wie auf Präsenzveranstaltungen wird GEMÜ auch auf der G:motion Trends und neueste Produkte aus der Welt der Ventil-, Mess- und Regelsysteme präsentieren. Im Produkt- und Anwendungsbereich können die Besucher das Ventil sogar von innen betrachten,“ so Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ Gruppe.

Darüber hinaus präsentieren sich die internationalen GEMÜ Tochtergesellschaften in der GEMÜ Welt. In der HR Corner finden Interessierte viele Informationen zu GEMÜ als attraktiven Arbeitgeber, zu offenen Positionen sowie Ansprechpartner aus der Personalabteilung.
Weitere Informationen rund um die G:motion finden Sie unter www.gemu-group.com/gmotion.

final
.docx
77 K
05-21
.jpg
336 K