GEMÜ setzt mit neuer Produktgeneration einen Meilenstein in der Prozesstechnik

GEMÜ setzt mit neuer Produktgeneration einen Meilenstein in der Prozesstechnik

GEMÜ setzt mit neuer Produktgeneration einen Meilenstein in der Prozesstechnik

Der Ventilspezialist GEMÜ bringt mit seiner innovativen Produktgeneration bedeutende Neuerungen auf den Markt, die auf die Anforderungen moderner Prozessautomatisierung ausgerichtet sind. Unter dem Namen LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized.- stellt GEMÜ eine Reihe fortschrittlicher Produkte vor, die durch modulare Bauweise und Flexibilität überzeugen und auf modernen Fertigungsmethoden basieren. Zu den ersten verfügbaren Highlights dieser neuen Generation gehören zwei neue Ventile und ein innovativer Stellungsrückmelder, die zusammen die Effizienz und Sicherheit im Prozess erheblich steigern.

GEMÜ P40: Effizientes Bodenablassventil für sterile Anwendungen 
Mit GEMÜ P40 wird ein neues, innovatives Bodenablassventil für sterile Anwendungen auf den Markt gebracht. GEMÜ P40 basiert auf der bewährten Plug Diaphragm (PD)-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, die eine hermetische Trennung von Antrieb und Medium gewährleistet. Durch sein optimiertes Design mindert das Bodenablassventil Kontaminationsrisiken, vermeidet potenzielle Sedimentablagerungen und weist eine gute Reinigbarkeit auf. Ventilkörper und radial dichtende Membrane sind perfekt aufeinander abgestimmt, um sowohl bei geöffnetem als auch bei geschlossenem Ventil optimale Leerlaufeigenschaften zu gewährleisten. Darüber hinaus sorgt die dynamische Vorspannung der patentierten und spezifisch für Tankbodenventile entwickelten PD für einen wartungsarmen Betrieb.

GEMÜ S40: Variantenreiches Sitzventil für industrielle Anwendungen 
Das neue Sitzventil GEMÜ S40 zeichnet sich durch das Variantenreichtum und die Langlebigkeit aus.  Der Wartungsaufwand und die Montagezeit können deutlich reduziert werden aufgrund der standardisierten Baunormen, einer zentralen Überwurfmutter und der obenliegenden Steuerluftanschlüsse. Es ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert und ermöglicht einen schnellen Austausch von Verschleißteilen wie Dichtpackung, Spindel, Sitzdichtung und Dichtscheibe. Die Verdrehsicherung im Kolben erleichtert den Austausch der Spindel, während die robuste Bauweise und die optimierte Geometrie des Ventils eine hohe Prozesssicherheit gewährleisten. Zusätzlich lässt sich durch ein Schauglas über der optischen Stellungsanzeige, ein Eindringen von Schmutz und Reinigungsflüssigkeiten vermeiden. Durch die Abwärtskompatibilität lassen sich die neuen Antriebe auch in schon bestehende Anlagen nachrüsten.  

GEMÜ 12A0: Elektrischer Stellungsrückmelder für höchste Ansprüche 
Ein zentraler Bestandteil der LEAP-Produktgeneration ist GEMÜ 12A0, ein intelligenter, elektrischer Stellungsrückmelder für pneumatische Prozessventile der neuen Produktgeneration. Dieser bietet modernste Kommunikationsschnittstellen wie Asi-5 sowie IO-Link. Durch die kontaktlose Positionserfassung mittels Hall-Sensoren ermöglicht GEMÜ 12A0 eine präzise und verschleißfreie Lösung für die Prozessautomation. Besonders hervorzuheben ist die selbstständige Initialisierung des Moduls, die eine einfache Inbetriebnahme und Wartung ermöglicht. Zudem erlaubt die integrierte Sensorik umfassendes Condition Monitoring und bildet die Grundlage für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance). Durch die Überwachung von Parametern wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Betriebsdruck lassen sich ungeplante Anlagenstillstände vermeiden. 

Fazit:  
Ein Sprung in die Zukunft der Ventiltechnologie. Mit der Einführung der neuen Produktgeneration setzt GEMÜ einen großen Schritt in die Zukunft. Die neuen Produkte bieten nicht nur höchste Effizienz und Zuverlässigkeit, sondern auch eine hohe Flexibilität und Modularität. Ob im Bereich der Prozessautomation, in sterilen Anwendungsbereichen oder in der industriellen Produktion – die neue Generation von GEMÜ Ventilen liefert zukunftsweisende Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen. Weitere Informationen zu den neuen Produkten finden Sie unter leap.gemu-group.com.

Downloads:

Pressemitteilung

docx194 KB

Bild

png4,13 MB