Neues Schlauchquetschventil GEMÜ Q51

Neues Schlauchquetschventil GEMÜ Q51

Neues Schlauchquetschventil GEMÜ Q51

Der Ventilspezialist GEMÜ erweitert das Produktportfolio im Bereich Single-Use Schlauchquetschventile durch das kompakte, elektromotorisch betätigte Schlauchquetschventil GEMÜ Q51.

Der Ventilspezialist GEMÜ erweitert das Produktportfolio im Bereich Single-Use Schlauchquetschventile durch das kompakte, elektromotorisch betätigte Schlauchquetschventil GEMÜ Q51.

Das neue elektromotorisch betätigte Schlauchquetschventil GEMÜ Q51 zeichnet sich besonders durch eine kompakte Bauweise und somit einen geringen Footprint in der Anlage aus. Zudem kann das neue Schlauchquetschventil aufgrund seines elektromotorischen Antriebs auch in Umgebungen verwendet werden, in denen keine Druckluft zur Verfügung steht. Es erweitert in der Antriebsgröße 0 für Schlauchinnendurchmesser 1/8“ und 1/4“ sowie Schlauchaußendurchmesser 1/4", 3/8“, 7/16“ und 1/2" das GEMÜ Produktportfolio im Bereich der Single-Use Schlauchquetschventile. 

Bei Single-Use Schlauchquetschventilen wird der Schlauch in eine gesicherte Aufnahme eingelegt. Durch Komprimierung des Schlauches kann das Medium innerhalb des Schlauches geregelt und gesteuert werden. Alle Schlauchquetschventile von GEMÜ besitzen eine speziell entwickelte Kontur des Druckstückes, welche die Belastung der Schläuche minimiert und die Lebensdauer erhöht. So auch GEMÜ Q51. Damit eignet es sich für Single-Use Anwendungen, deren Fokus auf einer kompakten Bauweise und einem vereinfachten Anlagendesign liegt und bei denen Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen.

Downloads

Pressemitteilung

docx246 KB

Bild GEMÜ Q51

jpg326 KB