- Erfassungsbereich: 120 bis 25000 m/s
- Medientemperatur: -20 bis 80 °C
- Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
- Nennweiten: DN 25 und DN 50
- Anschlussarten: Armaturenverschraubung
- Messrohrwerkstoffe: PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussart: Gerätestecker, Bauform A
- Versorgungsspannungen: 24 V DC
- Konformitäten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Messbereich Flüssigkeiten:120 bis 25000 l/h
- Messabweichung:± 1 % vom Endwert
- Medientemperatur:-20 bis 80 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Messrohrwerkstoffe:PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A | M12-Stecker
- Versorgungsspannungen:24 V DC
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Medientemperatur:0 bis 135 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 300
- Erfassungsbereich:0,1 bis 10 m/s
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Einschweißhülse | Flansch | Stutzen
- Messrohrwerkstoffe:1.4435
- Versorgungsspannungen:24 V DC
- Elektrische Anschlussart:M12-Dose | M12-Stecker
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"},{"i":19,"v":"Einschwei\u00dfh\u00fclse"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Messbereich Flüssigkeiten:0,3 bis 900 l/min
- Messabweichung:± 2 % vom Messwert (± 3mm/s)
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde
- Messrohrwerkstoffe:PE-HD | PSU
- Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
- Versorgungsspannungen:24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Messbereich Flüssigkeiten:0,5 bis 33000 l/h
- Messbereich Gase:0,2 bis 450 Nm³/h
- Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Betriebsdruck:0 bis 15 bar
- Nennweiten:DN 20 bis 65
- Messrohrwerkstoffe:PA | PSU | PVC-U
- Schwebekörperwerkstoffe:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Konformitäten:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Anschlussarten:Stutzen
- Messbereich Flüssigkeiten:2500 bis 50000 l/h
- Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 65 bis 65
- Messrohrwerkstoffe:PSU
- Schwebekörperwerkstoffe:PP | PVC-U
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Messbereich Flüssigkeiten:0,1 bis 1600 l/h
- Messbereich Gase:0,02 bis 37,5 Nm³/h
- Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Betriebsdruck:0 bis 15 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 25
- Messrohrwerkstoffe:PVC-U, glasklar | PA | PSU
- Schwebekörperwerkstoffe:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Konformitäten:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, glasklar"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Medientemperatur: 0 bis 80 °C
- Nennweiten: 3/8''“ (DN 6) bis 1''“ (DN 20)
- Körperwerkstoff: PFA
- Anschlussarten: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}