Typ
Filtern nach
565: Regelventil, pneumatisch betätigt
566: Regelventil
R563: Regelventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN
Filtern nach
3: DN 3
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau / Regelkegel PEEK
20: PVDF / Regelkegel PEEK
C1: ASTM A 351 CF3M, Feinguss
Dichtwerkstoff
Filtern nach
4: FKM
19: EPDM
Spannung / Frequenz
Filtern nach
OHNE
C1: 24 V DC
Steuerfunktion
Filtern nach
OHNE
0: Manuell betätigt
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
1T1: Antriebsgröße 1T1
1T2: Antriebsgröße 1T2
1T3: Antriebsgröße 1T3
1TB: Antriebsgröße 1 mit Verriegelung.
1TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
1TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
Regelmodul
Filtern nach
OHNE
S0: Stellungsregler
S5: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NC)
S6: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NO)
Regelkurve
Filtern nach
A: Regelkegel, gleichprozentig
B: Regelkegel, gleichprozentig
C: Regelkegel, gleichprozentig
D: Regelkegel, linear
E: Regelkegel, linear
G: modifiziert gleichprozentig
L: linear
Kv-Wert
Filtern nach
63: 63 l/h
100: 100 l/h
160: 160 l/h
250: 250 l/h
400: 400 l/h
630: 630 l/h
1000: 1000 l/h
1600: 1600 l/h
2500: 2500 l/h
3300: 3300 l/h
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
0A: Antriebsgröße 0