GEMÜ Standorte

GEMÜ Standorte

Die GEMÜ Gruppe beschäftigt mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern auf allen Kontinenten.

Globale Präsenz

GEMÜ hat Kunden auf allen Kontinenten und ist in mehr als 50 Ländern mit Niederlassungen oder langjährigen Handelspartnern vertreten. Somit stehen GEMÜ Kunden fast überall auf der Welt hochqualifizierte Fachberater zur Seite. Diese werden in Schulungen, die regelmäßig in der Zentrale in Ingelfingen-Criesbach stattfinden, kontinuierlich weitergebildet. Bei besonders komplexen Fragestellungen werden diese zudem von Spezialisten verschiedener Fachrichtungen und bei Bedarf von Anwendungstechnikern unterstützt.

Weltweite Produktion

GEMÜ fertigt sein umfassendes Produktsortiment in sechs Ländern auf drei Kontinenten. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, der Schweiz, China, Brasilien, Frankreich und den USA. Jeder Produktionsort verfügt über moderne Montagebereiche, ist hochspezialisiert und technisch auf dem neuesten Stand. Dabei ist die globale Produktionsstrategie weltweit nach Produktgruppen ausgerichtet. So werden zum Beispiel in der GEMÜ Produktionsstätte in China Absperrklappen für die gesamte Unternehmensgruppe produziert. Das Werk in Brasilien produziert Tiefsitz-Membranventile, in Frankreich erfolgt die Produktion der Membranen, in der Schweiz ist die Reinraumproduktion angesiedelt und das Werk in den USA ist auf Ventilkonfigurationen spezialisiert.

Einer der bedeutendsten Produktionsstandorte ist Deutschland. In Ingelfingen-Criesbach sowie in Kupferzell erfolgt ein Großteil der Fertigung und Montage. Hier entstehen unter anderem die Mehrwege-Ventilblöcke aus Edelstahl. Daneben bündelt GEMÜ die Kompetenz im Bereich Oberflächentechnologie im Oberflächentechnologiezentrum (OTZ) im Gewerbepark Hohenlohe.

Internationale Projekte

Für international tätige Konzerne und bei länderübergreifenden Projekten bietet die GEMÜ Unternehmensgruppe ferner die Möglichkeit, dass ein Ansprechpartner als Projektmanager eingesetzt wird. Dieser koordiniert alle Beratungsleistungen und ist Ansprechpartner für den Kunden während der gesamten Projektabwicklung.