CONEXO ist eine RFID-Systemarchitektur zur eindeutigen Identifikation von Verschleißteilen, papierlosen Wartung und Prozessdokumentation. Mit Hilfe des CONEXO Pens können an Komponenten angebrachte RFID-Chips (CONEXO Tags) ausgelesen und relevante Daten direkt vor Ort abgerufen werden. Die CONEXO App unterstützt bei Wartungsarbeiten und ermöglicht eine elektronische Erfassung der Wartungsdaten. Diese werden im CONEXO Portal zentral verwaltet und archiviert.
- RFID-Identifikation von Komponenten direkt in der Anlage
- Elektronische Inventarisierung von Standorten und deren zugeordneten Komponenten
- Jede Komponente verfügt über eine eindeutige, rückverfolgbare Seriennummer
- Eindeutige Zuordnung von Zeugnissen und Zertifikaten zu den jeweiligen Komponenten und Abruf direkt in der Anlage
- Dokumentation der Historie von Komponenten wie z.B. Ein- und Ausbaudatum, sowie Fotodokumentation
- Conexo Pen: Der CONEXO Pen ist ein mobiles RFID-Lesegerät in Stiftform. Er unterstützt ein breites Feld von verschiedenen UHF-Transponderchips.
- Conexo App: Die CONEXO App unterstützt Kunden bei Wartungen und der digitalen Anlagendokumentation.
- Conexo Portal: Das CONEXO Portal stellt die zentrale Verwaltungseinheit des CONEXO Systems dar und ist eine Serveranwendung mit Datenbank.
Video zum Produkt
Erklärvideo GEMÜ Conexo
02:46 min
1690 Views
Online seit 13.10.2016
News zum Produkt
16.10.2018