Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter, unter Kontakt finden Sie Ihre Ansprechpartner.
Suchergebnis: 34 Produkte
Flansch; Gewinde
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
FDA; VO (EG) Nr. 1935/2004; VO (EU) Nr. 10/2011
40
180
-10
; DN 15 (1/2''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Armaturenverschraubung
elektromotorisch
PVC-U, grau
CSA; EAC
6
60
; DN 15 (1/2''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flansch (Lug); Flansch (U-Sektion); Flansch (Wafer)
elektromotorisch
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW Gas; DVGW Trinkwasser; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Flansch (Lug); Flansch (Wafer)
elektromotorisch
1.4404, Vollmaterial; Duroplast VE, verstärkt; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial; S355J2 + N, Stahlgussmaterial
ATEX; CSA; EAC; FDA; SIL; TA-Luft; USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Flansch
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
FDA; VO (EG) Nr. 1935/2004; VO (EU) Nr. 10/2011
40
180
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Clamp; Flansch; Gewinde; Stutzen
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; 1.4435 (316L), Schmiedematerial; 1.4435, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
FDA; VO (EG) Nr. 1935/2004
25
180
-10
; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 15 (1/2''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')