867R25D782214 544 1600

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88200792
Beschreibung
Typ 867 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 78 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 5 Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße 44 Konus 44
Messbereich 1600 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium Wasser Wasser
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Skala minimal 150 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 1600 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile