GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.
The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Weight and space-saving construction
Short length
Simple construction
Option with return spring
Bubble tight sealing in accordance with EN 12266-1/P12, leakage rate A and G
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0080: DN 80
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0080: DN 80
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
Item number: 88370490 ZRSK008033 37 3714F1
Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
Typ: Rückschlagklappe
DN: 0080: DN 80
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Scheibe: 37: 1.4408
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Federrückstellung: F1: Feder 1.4571
Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
Typ: ZRSK: Rückschlagklappe
DN: 0080: DN 80
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Scheibe: 37: 1.4408
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Federrückstellung: F1: Feder 1.4571
Artikelnummer: 88370490 ZRSK008033 37 3714F1
Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: ZRSK: Clapet anti-retour
DN: 0080: Diamètre nominal 80
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16 / PN 10
Matériau du corps: 37: 1.4408, coulée de précision
Matériau du disque: 37: 1.4408
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: ZRSK: Clapet anti-retour
DN: 0080: Diamètre nominal 80
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16 / PN 10
Matériau du corps: 37: 1.4408, coulée de précision
Matériau du disque: 37: 1.4408
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Numéro d'article: 88370490 ZRSK008033 37 3714F1
The tender texts have been copied to the clipboard