865R10D7R22 4 112 100%

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88212294
Beschreibung
Typ 865 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 10 DN 10
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7R Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 4 FPM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 12 Konus 12
Messbereich 100% maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Skala minimal 10 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 100 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit % %

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile