The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
Optional flow direction and installation position
Long service life of the diaphragm due to patented seal adjuster (US-Pat. 5 377 956)
Valve body also available in multi-port designs (M-block and T-body) or as tank bottom valve body
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 8A: Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 8A: Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88640882 673 25D8A405M02TS 1537
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8A: Clamps DIN 32676 series A Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8A: Clamps DIN 32676 series A Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88640882 673 25D8A405M02TS 1537
The tender texts have been copied to the clipboard