R690 15D7871291EDN 0101

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88730472
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 78 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper 71 Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung EDN Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Ausführungsart 0101 Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Membrangröße 20 Membrangröße 20

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar