R690 80D 4 1291MDN 1148

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88800857
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 80 DN 80
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 4 Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung MDN Antriebsgröße MDN (Membrangröße 80)
Ausführungsart 1148 PP-Flansch mit Stahleinlage, Bundbuchse PVC an Armatur angeklebt
Membrangröße 80 Membrangröße 80

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar