532 20D 8905G1 1

Gerad-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88411215
Beschreibung
Typ 532 Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung 5G PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1 Antriebsgröße 1

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 532 verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Geringe Reibkräfte durch Gleitbuchse im Antriebskopf ermöglichen gutes Regelverhalten
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Mit Faltenbalg aus Edelstahl als Spindelabdichtung erhältlich
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)