539 50D 837 5C1L0 2A

Gerad-Sitzventil, motorisch

Artikelnummer: 88514703
Beschreibung
Typ 539 Geradsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN 50 DN 50
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Spannung / Frequenz C1 24 V DC
Regelmodul L0 AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung 2A Antriebsgröße 2

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 539 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
  • Hoher Durchflusswert
  • Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web
  • Integrierte optische Stellungsanzeige sowie LED-Weitsichtanzeige
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)