FMRT 77 16 16 16 30 HP

Raccord en T, adaptateur

Numéro d'article: 88457421
Description
Type FMRT Raccord en T Flare x Flare x NPT
Matériau de l'écrou 77 Écrou PFA
Raccordement X 16 1 " code international: 16
Raccordement Y 16 1 " code international: 16
Raccordement Z 16 1 " code international: 16
Matériau du raccord 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity HP High Purity

Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.

  • Haute fiabilité, même en cas de vibrations
  • Utilisation aisée
  • Différentes versions et différents raccordements
  • Tailles de ¼“ à 2“
  • Adapté aux fluides ultra-purs
  • Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place