Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
Bruchsicher, korrosionsbeständig
Großer Messbereich 3 - 50 m³/h (abhängig vom Blendendurchmesser)
Teilstrom-Messrohr auch im Betrieb austauschbar
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 846: Variable area flowmeter, part flow principle, PP float with magnet
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 0: Spigots DIN
Metering tube material: 5: PP, reinforced
O-ring material: 4: FPM
Measuring range: 25000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 3: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 25: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 5: PP, reinforced
Orifice diameter: 40: Diameter 40 mm
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 846: Variable area flowmeter, part flow principle, PP float with magnet
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 0: Spigots DIN
Metering tube material: 5: PP, reinforced
O-ring material: 4: FPM
Measuring range: 25000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 3: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 25: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 5: PP, reinforced
Orifice diameter: 40: Diameter 40 mm
Item number: 88068455 846R65D 0 5 4 54025000
Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip PP mit Magnet
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff: 5: PP, verstärkt
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Messbereich: 25000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 3: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 25: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Blendenwerkstoff: 5: PP, verstärkt
Blendendurchmesser: 40: Durchmesser 40 mm
Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Typ: 846: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip PP mit Magnet
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff: 5: PP, verstärkt
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Messbereich: 25000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 3: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 25: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Blendenwerkstoff: 5: PP, verstärkt
Blendendurchmesser: 40: Durchmesser 40 mm
Artikelnummer: 88068455 846R65D 0 5 4 54025000
Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
Type: 846: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 0: Embouts DIN
Matériau du tube: 5: PP, renforcé
Matériau du joint torique: 4: FPM
Plage de mesure: 25000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 3: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 25: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Matériau du diaphragme: 5: PP, renforcé
Diamètre du diaphragme: 40: Diamètre 40 mm
Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
Type: 846: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 0: Embouts DIN
Matériau du tube: 5: PP, renforcé
Matériau du joint torique: 4: FPM
Plage de mesure: 25000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 3: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 25: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Matériau du diaphragme: 5: PP, renforcé
Diamètre du diaphragme: 40: Diamètre 40 mm
Numéro d'article: 88068455 846R65D 0 5 4 54025000
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert