861R15D33 314 124 250

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88421568
Beschreibung
Typ 861 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 33 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Messrohrwerkstoff 3 PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 24 Konus 24
Messbereich 250 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium Wasser Wasser
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Skala minimal 20 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 250 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile