The GEMÜ 655 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. The valve body has a full bore design.
High mechanical stability
High flow rate due to straight through flow
Can be retrofitted with a pneumatic actuator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
Typ: Tiefsitz-Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Oberteil
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
Werkstoff Ventilkörper: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 655 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
Typ: 655: Tiefsitz-Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Oberteil
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
Werkstoff Ventilkörper: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88859317 655 40D5898 20 2
The GEMÜ 655 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. The valve body has a full bore design.
Type: 655: Straight way diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal top
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 98: EN-GJS-500-7 (GGG-50), Butyl lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2: Operator size 2
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 655 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. The valve body has a full bore design.
Type: 655: Straight way diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal top
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 98: EN-GJS-500-7 (GGG-50), Butyl lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2: Operator size 2
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88859317 655 40D5898 20 2
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Type: 655: Vanne à membrane à passage intégral, commande manuelle volant métallique, partie métallique supérieure
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue Butyl
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Type: 655: Vanne à membrane à passage intégral, commande manuelle volant métallique, partie métallique supérieure
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue Butyl
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88859317 655 40D5898 20 2
The tender texts have been copied to the clipboard