GEMÜ 1257 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Min. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Einfache Montage durch Aufklemmen am Durchflussmesser
Funktion unabhängig von Betriebsdruck, Leitfähigkeit, Konzentration oder Dichte des Mediums
GEMÜ 1257 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Min. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
Typ: Grenzwertgeber Minimal-Kontakt für Schwebekörper-Durchflussmesser
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Option: 00: ohne
ATEX-Zone: 000: Keine ATEX Bewertung
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
GEMÜ 1257 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Min. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
Typ: 1257: Grenzwertgeber Minimal-Kontakt für Schwebekörper-Durchflussmesser
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Option: 00: ohne
ATEX-Zone: 000: Keine ATEX Bewertung
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Artikelnummer: 88089897 1257000Z00000 0104
GEMÜ 1257 is a limit switch with bistable reed contact (min. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
Type: 1257: Minimum limit switch for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Option: 00: Without
ATEX zone: 000: No ATEX evaluation
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
GEMÜ 1257 is a limit switch with bistable reed contact (min. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
Type: 1257: Minimum limit switch for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Option: 00: Without
ATEX zone: 000: No ATEX evaluation
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Item number: 88089897 1257000Z00000 0104
GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande
Type: 1257: Détecteur de position min. pour débitmètre à ludion magnétique
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Option: 00: sans
ATEX-Zone: 000: Pas d'évaluation ATEX
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande
Type: 1257: Détecteur de position min. pour débitmètre à ludion magnétique
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Option: 00: sans
ATEX-Zone: 000: Pas d'évaluation ATEX
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Numéro d'article: 88089897 1257000Z00000 0104
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert