Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

GEMÜ designs products that control and regulate their respective applications safely, precisely and reliably. In order to ensure proper control and regulation, quality assurance measures are defined and implemented with the entire manufacturing process in mind. Part of this strategy includes the test rigs which are used at the GEMÜ manufacturing sites and the tests which are performed there in accordance with a variety of standards and for various other quality features. One of the in-house rigs is known as the "butterfly valve test rig". The individual steps for testing in accordance with ISO 9001 / DIN EN12266-1:2012-06 are shown using the example of the GEMÜ 480 Victoria in the nominal size DN600. A torque test is also carried out. The GEMÜ 48X Victoria® soft seated butterfly valve can be supplied with a bare shaft (480), pneumatic (481) or motorized (487 or 488) actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25-600 and in various body versions (wafer, lug and U section). GEMÜ also offers the GEMÜ C48X and D48X butterfly valve series. These are also soft seated valves, some of which are also available in other nominal sizes and designs (valve body material, liner, etc.).