Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Energiteknik: Produktliste

Produktfilter

GEMÜ 0322
0322
Gevindmuffe
elektro-magnetisk
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Gevindmuffe
elektro-magnetisk
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Gevindmuffe
elektro-magnetisk
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Gevindmuffe; Klæbemuffe
elektro-magnetisk
PVC-U; PVDF
4 bar
100 ° C
-20 ° C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50