Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Energiteknik

Sikre og robuste ventil-, måle- og reguleringssystemer

GEMÜ tilbyder overbevisende løsninger til procesteknik med ventiler og automatiseringskomponenter.

Butterflyventiler, kuglehaner, sædeventiler, magnetventiler og membranventiler anvendes både ved konventionel energiproduktion og ved udvinding af vedvarende energi.

Implementering af reguleringskredsløb

Alle GEMÜ-armaturer kan styres, overvåges og reguleres via PLC. Til dette formål indeholder produktprogrammet forskellige, tilpassede automatiseringskomponenter som f.eks. elektriske stillingsindikatorer samt proces- og stillingsregulatorer. Der kan også leveres manuelle udtagningsventiler.

Eksempelprocesser med GEMÜ ventil-, måle- og reguleringssystemer

  • Vindkraftanlæg (f.eks. hydraulikstyring)
  • Cirkulationspumpning i pumpekraftværker
  • Fremstilling af biovæsker
  • Røggasafsvovling

Produktfordele ved butterflyventiler af metal

  • der fås mange husformer, tilslutningstyper, ventilhusmaterialer, tætningsmaterialer og pladeudførelser
  • forbedret tætning vha. særlig tætningsgeometri – også ved større indvendige diametre; tæthedskontrol iht. EN 12266-1
  • modulopbygning (aktuatorvarianter, instrumentering, automatisering)
  • ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder
  • TA-luft-udførelser

Produktfordele ved butterflyventiler af plast

  • Perfekt korrosionsbeskyttelse
  • Minimale tryktab

Produktfordele ved sæde- og reguleringsventiler

  • Velegnet til mange omskiftninger
  • Stort flow
  • Plastventilhus af korrosionsbestandige materialer
  • Metalventilhus fås i forskellige materialer
  • Meget gode reguleringsegenskaber, mulighed for individuel planlægning af reguleringskarakteristikken
  • ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder

Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.