Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Fødevare- og drikkevareindustrien

Hygiejniske processer

GEMÜ-produkter er monteret i mange anlæg inden for fødevare- og drikkevareindustrien med membran- og sædeventiler samt flervejs-ventilblokke.

Her anvendes der armaturer i både hoved- og biprocesser.

Tappeløsningen GEMÜ 660

GEMÜ udviklede membranventilen GEMÜ 660 specifikt til drikkevareindustrien. Denne ventil anvendes især i runde tappemaskiner. Med denne ventil kan også pulpholdig frugtsaft uden problemer fordeles, doseres og tappes.

Alsidigt materialevalg

Til mange applikationer er der som alternativ til metal-ventilhuse også plast-membranventilhuse til rådighed. Materialer som PVDF og PP er velegnede til biprocesser som vandbehandling og tilførselsdosering af rengøringsmidler.

Eksempelprocesser med GEMÜ ventil-, måle- og reguleringssystemer

  • fremstilling og tapning af yoghurt, honning, ketchup, øl, mineralvand og andre drikkevarer samt frugtsaft
  • kølevandskredsløb, rengørings- og CIP-anlæg (f.eks. kassevaskeanlæg)

Produktfordele ved membranventiler med metalventilhus

  • designet iht. GMP-retningslinjer
  • de af membranventilernes tætningselementer, der berører mediet, er testet iht. USP Class 6, er i overensstemmelse med kravene fra FDA samt har BSE/TSE-overensstemmelse
  • EHEDG-certificeret tætningssystem
  • kan steriliseres og autoklaveres

Produktfordele ved flervejs-ventilblokke af metal

  • øget produktsikkerhed (færre fittings og svejsesømme, lille restvolumen, lille beskyllet flade)
  • mindre pladsbehov vha. kompakt design
  • konstruktion tømningsoptimeret og med reduceret dødrum
  • individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
  • kortere og enkel validering
  • ventilhus udarbejdet fra komplet blok, aktuatorer og membraner fra det gennemprøvede GEMÜ-modulsystem

Produktfordele ved sæde- og reguleringsventiler

  • velegnet til mange omskiftninger
  • stort flow
  • plastventilhus af korrosionsbestandige materialer
  • metalventilhus fås i forskellige materialer
  • kan leveres i sterile og hygiejniske udførelser
  • meget gode reguleringsegenskaber, mulighed for individuel planlægning af reguleringskarakteristikken
  • ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder

Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.