Tilgængeligt procesvand har stor betydning i industrien, fordi der næsten ikke er nogen produktionsproces, der kan klare sig uden vand. Uanset om det er til køling, rengøring eller som begyndelsesmateriale til vandige opløsninger - afhængigt af anvendelse skal der fjernes uønskede stoffer eller tilsættes ønskede stoffer til råvandet.
Vandbehandlingsanlæg overtager denne opgave og sikrer et fungerende kredsløb. Til disse anlæg tilbyder GEMÜ-produktprogrammet pålidelige løsninger til måle- og reguleringsteknik.
Stort udvalg af ventilprincipper og automatiseringskomponenter
Holdbare, robuste og optimeret til den specifikke anvendelse: GEMÜ producerer og leverer spjæld, membranventiler, sæde- og reguleringsventiler, kugleventiler samt komponenter til anlæg og anlægsafsnit til industriel vandbehandling.
Eksempler på processer med GEMÜ-ventil-, måle- og reguleringssystemer:
- Behandling af drikkevand ved hjælp af ultrafiltrering, ionbyttere og UV-desinfektion
- Behandling af procesvand inden for kemi, metalindustri og det maritime område
- Behandling af spildevand inden for galvanisering
- Styring og regulering af kraftigt forurenet hav-, flod- og brakvand
- Styring og regulering af køle- og varmekredsløb
Pålidelig anvendelse i forbindelse med drikkevand
Hos GEMÜ anvendes der kun udsøgte materialer, som løbende overvåges af vores kvalitetsstyringssystem. Det har vi fået attesteret af eksterne institutter som f.eks. DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua og i forbindelse med applikationer til det maritime område DNV-GL.
Produktfordele ved spjæld af plast og metal
- Perfekt korrosionsbeskyttelse
- Fleksible anvendelsesmuligheder takket være alsidigt materialeudvalg
- Minimale tryktab
- Drikkevandsgodkendelser fra DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua
- TA-luft-udførelser
- Godkendelse til skibsbyggeri i overensstemmelse med DNV-GL
Produktfordele ved membranventiler med plastforing
- Alle mekaniske dele ligger uden for det medieberørte rum
- Velegnet til neutrale eller aggressive, flydende og gasformige medier
- Kan anvendes både til rene og slibende medier
- Mulighed for reguleringsfunktioner
Produktfordele ved kugleventiler i plast og metal
- Høj gennemstrømningskapacitet
- Ved kugleventiler i plast kan alle medieberørte dele af plast som tilvalg også leveres i termoplastisk materiale
- Ved metal-kugleventiler som tilvalg også i ATEX-, TA-luft- og vakuumudførelser
Produktfordele ved sædeventiler
- Egnet til hurtige omskiftninger og høje omskiftningsfrekvenser
- Særdeles velegnede som reguleringsventiler sammen med passende stillingsregulatorer
- Der fås også alsidigt tilbehør samt ATEX- og vakuumudførelser
Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.