Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Kemi- og miljøteknik

Modstandsdygtig og robust ventil-, måle- og reguleringsteknik

GEMÜ tilbyder ventiler, måle- og reguleringskomponenter til høje temperaturer, høje tryk og kritiske driftsmedier.

Vha. maksimal fleksibilitet ved valg af materialer garanteres proces- og anlægssikkerheden også i forbindelse med kritiske parametre.

Stort udvalg af ventilprincipper og materialer

Ventilprincipper som membranventiler, sædeventiler, butterflyventiler, kuglehaner og magnetventiler anvendes med stor succes i mange forskellige processer, f.eks. inden for overfladeteknik. Der kan leveres både metal- og plastventilhuse med PFA-, PVDF- og PP-plastforing. Sidstnævnte forener mediemodstandsdygtigheden fra plast med metalventilhuses robusthed.

Butterflyventil med høj modstandsevne GEMÜ 490

Med GEMÜ 490 står der en butterflyventil til rådighed til høje kemiske krav. Det er opbygget ud fra princippet om koncentriske, blødttætnende ventiler og foret med TFM™ (PTFE)/PFA. GEMÜ 490 kan leveres i de indvendige diametre DN 40 - 900 (1½′′ - 36′′) i wafer- eller lug-hus.

Eksempelprocesser med GEMÜ ventil-, måle- og reguleringssystemer

  • anlæg til esterificering
  • produktion af salpetersyre
  • anvendelse i raffinaderier, f.eks. i cyklonseparatorer og destillationskolonner

Produktfordele ved butterflyventiler af metal

  • der fås mange husformer, tilslutningstyper, ventilhusmaterialer, tætningsmaterialer og pladeudførelser
  • forbedret tætning vha. særlig tætningsgeometri – også ved større indvendige diametre; tæthedskontrol iht. EN 12266-1
  • modulopbygning (aktuatorvarianter, instrumentering, automatisering)
  • ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder
  • TA-luft-udførelser

Produktfordele ved membranventilerlt

  • tåler partikelførende medier
  • hermetisk adskillelse af medium og aktuator
  • plastventilhus af kvalitetsplast (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); rustfrie ventilhuse og metalventilhuse med plastforing (se nedenfor) kan også leveres
  • kundespecifikke flervejs-ventilblokke af plast og metal
  • ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder

Produktfordele ved membranventiler med plastforing

  • fuldt flow ved tyktflydende medier som f.eks. slam og væsker med høj andel af fast materiale eller fibre
  • forebyggelse af mikrospåntagning (hydroafslidning) ved slibende medier som overfladevand med sandandele eller kalkmælk til vandbehandling
  • høj kvalitet, nøje definerbare geometriske egenskaber, en konstant vægtykkelse samt høj processikkerhed og reproducerbarhed for foringen vha. topmoderne plast-sprøjtestøbemaskiner, der forer metalventilhusene

Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.