GEMÜ P40

Pneumatically operated tank bottom valve

  • Tekniske specifikationer
  • Medietemperatur:-20 indtil 160 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 80 °C
  • Driftstryk:0 indtil 6 bar
  • Nominelle diametre:DN 15 indtil 25
  • Ventilhusformer:
  • Tilslutningstyper:| Clamp | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:PTFE