Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Flip Tube,

det innovative mikrorør

Sikkert arbejde uden krydskontaminering

FlipTube® er det nye mikrorør fra GEMÜ. Dets revolutionerende lukning muliggør absolut sikkert arbejde: I stedet for forfra som tidligere åbnes FlipTube® med et let tryk på bagsiden af låget. Dermed er kontaminering mellem brugerens tommelfinger og væsken i røret udelukket.

Fordelene ved FlipTube®

  • Eliminering af krydskontaminering
  • Bekvem og enkel betjening med én hånd
  • Praktisk graduering med 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml og 1,5 ml
  • Store flader til tekst på omkreds og låg
  • Låget kan gennemstikkes
  • Af yderst ren, autoklaverbar polypropylen
  • Høj termisk og kemisk stabilitet
  • Kan centrifugeres op til 20.000 g, passer i alle standardcentrifuger
  • • Fås i poser á 500 stk.