Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse.

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

GEMÜ 4221

Ventiltilkobling med integreret 3/2-vejs-pilotventill

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Ventiltilslutningen GEMÜ 4221 med integreret 3/2-vejs pilotventil til eksternt styrede drejeaktuatorer arbejder med en mikroprocessorstyret, intelligent stillingsregistrering samt et analogt, integreret vejmålingssystem. Den elektriske aktivering og stillingstilbagemelding sker via 24 V DC signaler eller via feltbus (AS-interface, DeviceNet).

  • 24 V udførelse eller feltbustilslutning til AS-Interface eller DeviceNet
  • Enkel indstilling af yderstillingerne vha. automatisk eller manuel programmeringstilstand
  • Reduceret arbejde med kabelføring
  • Reduceret arbejde med planlægning
  • Feltbus
  • Maks. driftstryk: 7 bar
  • Pilotventil

Nyheder om produktet

09.08.2018

Svingadapter muliggør universalmontering af stillingsindikatorer