Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

GEMÜ 4222

Ventiltilkobling med integreret 3/2-vejs-pilotventill

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Ventiltilslutningen GEMÜ 4222 med integreret 3/2-vejs pilotventil til eksternt styrede lineærdrev arbejder med en mikroprocessorstyret, intelligent stillingsregistrering samt et analogt, integreret vejmålingssystem. Den optiske stillingstilbagemelding sker ved hjælp af lysdioder. Den elektriske aktivering og stillingstilbagemelding sker via 24 V DC signaler eller via feltbus (AS-interface, DeviceNet).

  • 24 V udførelse eller feltbustilslutning til AS-Interface eller DeviceNet
  • Enkel indstilling af yderstillingerne vha. automatisk eller manuel programmeringstilstand
  • Reduceret arbejde med kabelføring
  • Reduceret arbejde med planlægning
  • Feltbus
  • Maks. driftstryk: 7 bar
  • Pilotventil

Passende produkter

Innovative methods for freeze-drying pharmaceutical products

Anvendelse til produktet

Innovativ teknik til frysetørring af lægemidler

Fremstillingen af mange lægemidler er baseret på bioteknologiske processer. Deres molekylestruktur er ofte meget kompleks og i flydende form ustabil, hvorfor biofarmaceutika ikke er direkte egnet til opmagasinering. I den forbindelse udgør frysetørring den mest skånsomme proces, der bevarer virkningsstofferne. Som følge af de kritiske driftstilstande er lukkespjældet GEMÜ 490 særligt vigtigt.

Nyheder om produktet

09.08.2018

Svingadapter muliggør universalmontering af stillingsindikatorer

Nyheder om produktet

09.08.2018

Quarter-turn adapter makes universal installation of electrical position indicators possible